• El anillo de sujeción se atornilla en el anillo de montaje de ajuste por compresión.
• Tornillo de acero inoxidable que sujeta el filtro de aluminio fundido a presión.
• Sin montantes verticales que interfieran con la membrana.
• El montaje del anillo de sujeción inferior está incrustado en el recipiente de drenaje. No hay pernos que penetren en el cuerpo del desagüe.
• Filtro de fundición de aluminio.
• Todos los sujetadores son de acero inoxidable.
• Listado para cumplir con los estándares canadienses y estadounidenses por QAI. Cumple con CSA B79 y ASME A112.6.4.
• Para garantizar un sellado completo, este producto funciona mejor cuando se usa con Blue Drain Seal de Menzies.
• También disponible en TPO Direct Weld™.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |