Publique sus productos
Clamp-Tite Spun Copper Drain Small Bowl
Clamp-Tite Spun Copper Drain Small Bowl

    Clamp-Tite Spun Copper Drain Small Bowl

    Traducido por Google,


    • El recipiente plano y poco profundo se adapta a los desagües existentes con recipientes poco profundos.
    • Un tornillo de acero inoxidable sujeta el colador de aluminio fundido.
    • El montaje del anillo de sujeción inferior se gira en el recipiente de drenaje. Está incrustado. No hay pernos que sobresalgan del cuerpo del desagüe.
    • Filtro de aluminio fundido sujeto con tornillo de cabeza hexagonal de acero inoxidable. Longitudes de tubería personalizadas disponibles a pedido.
    • 3″ y 4″ compatibles con Blue Drain Seal™.
    • Listado para cumplir con los estándares canadienses y estadounidenses por QAI. Cumple con CSA B79 y ASME A112.6.4.
    • Para garantizar un sellado completo, este producto funciona mejor cuando se usa con Blue Drain Seal de Menzies.
    • También disponible en TPO Direct Weld™.
    • Tubos más largos disponibles.


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaclamptite-copper-smallbowl
    • Familia de productoFlat Roofing Products
    • Grupo de productosClamp-Tite Copper Drains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCobre
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCRoofing drains
    • Código UNSPSC30151605
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
    • Número OmniClass23-13 41 39 13
    • Título OmniClass Roof Drains With Strainer
    • CSI UniFormat II CódigoD2040
    • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage