Publique sus productos
Clamp-Tite Aluminum Flat Top Drain No Bowl
Clamp-Tite Aluminum Flat Top Drain No Bowl

    Clamp-Tite Aluminum Flat Top Drain No Bowl

    Traducido por Google,
    • Desagües de aluminio sin cubeta con tapa plana y anillo de sujeción.
    • Construcción pesada para soportar el tráfico peatonal.
    • Altura total desde la plataforma 0,56 pulgadas.
    • Se utiliza en áreas de tráfico peatonal en sustrato de hormigón.
    • Los filtros altos serían intrusivos o inapropiados.
    • Fondo plano, ningún tazón se asienta plano sobre concreto con un orificio central a través del concreto, donde el desagüe con el tazón no funcionará.
    • Mismas conexiones que el desagüe convencional.
    • 2″ y 3″ listados para cumplir con los estándares canadienses y estadounidenses de QAI. Cumple con CSA B79 y ASME A112.6.3.
    • Tubos más largos disponibles.

    1 10 18

    Etiquetas de productos:
    Desagüe de aluminio, desagüe de plataforma con abrazadera, desagüe de concreto, desagüe aprobado por CSA, desagüe de plataforma personalizado, desagüe de plataforma, desagüe plano, desagüe superior plano, desagüe a ras, desagüe superior bajo, desagüe de patio, desagüe de terraza, desagüe de plataforma de vinilo, desagüe transitable



    Especificaciones técnicas
    • Referenciaclamptite-flat-top-aluminum
    • Familia de productoFlat Roofing Products
    • Grupo de productosClamp-Tite Aluminum Drains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCRoofing drains
    • Código UNSPSC30151605
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
    • Número OmniClass23-13 41 39 13
    • Título OmniClass Roof Drains With Strainer
    • CSI UniFormat II CódigoD2040
    • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage