Publique sus productos
Commerical Spun Copper Drain - TPO

Commerical Spun Copper Drain - TPO

Traducido por Google,
  • Brida recubierta de TPO.
  • Tornillo de acero inoxidable que sujeta el colador de aluminio fundido a presión
  • Todos los sujetadores son de acero inoxidable.
  • Listado para cumplir con los estándares canadienses y estadounidenses por QAI. Cumple con CSA B272 y IAPMO PS 64
  • Para una garantía de sellado completa, este producto funciona mejor cuando se usa con el sello de drenaje azul de Menzies.
  • Menzies TPO Direct Weld™ para una instalación rápida en sistemas de techado TPO
  • Tubos más largos disponibles

011018

Etiquetas de productos:
productos recubiertos, desagües de techo, recubiertos de olefina termoplástica, TPO


Especificaciones técnicas
  • Referenciacommercial-copper-tpo
  • Familia de productoFlat Roofing Products
  • Grupo de productosCommercial Copper Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCobre
  • Material secundarioOlefina termoplástica (TPO)
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39 13
  • Título OmniClass Roof Drains With Strainer
  • CSI UniFormat II CódigoD2040
  • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos