Universal Plenum for Linear Slot Diffusers - UP-6600/UPI-6600Universal Plenum for Linear Slot Diffusers - UP-6600/UPI-6600
Ver imágenes anteriores
Ver siguientes imágenes
METALAIRE

Universal Plenum for Linear Slot Diffusers - UP-6600/UPI-6600

he models UP (un-insulated) and UPI (insulated) are designed to connect linear air distribution products to the ducted supply or return system.  The UP/UPI models are constructed of galvanized steel.  The standard height of the plenum is 10.5".

Especificaciones
    • Standard insulation on UPI is ½" Internal Fiberglass with other options available:
      • External fiberglass insulation (EI) 
      • Internal closed cell foam (CC) insulation 
    • Standard inlet sizes are 6" (round) or 8", 10", 12" and 14" (oval)
    • Standard lengths available are 24", 36", 48", 60" and 72".
    • Multiple damper options available:
      • Locking quadrant damper (LQ)
      • Inlet damper (ID)
      • Remote operated damper (ROD)
      • Face-operated damper (FODR)

    Un-insulated PlenumsUP-FAL - Un-insulated Universal Plenum for Formations Linear Diffusers
    UP-6600 - Un-insulated Universal Plenum for 6600 Series Linear Slot Diffusers
    UP-6675TZ - Un-insulated Universal Plenum for 6675TZ "Tech Zone" Linear Diffusers

    Insulated Plenums
    UPI-6600 - Insulated Universal Plenum for 6600 Series Linear Slot Diffusers
    UPI-6675TZ - Insulated Universal Plenum for 6675TZ "Tech Zone" Linear Diffusers

Especificaciones técnicas
  • Referencia6600-UP-UPI-LSD
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de productosLinear Diffusers & Grilles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Código Uniclass 1.4L747361
  • Descripción Uniclass 1.4Diffusers
  • Código Uniclass 2.0PR-65-06-02
  • Descripción Uniclass 2.0Air Diffusers
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
  • Código de Referencia NBS 65-06-02
  • Descripción de referencia NBS Air Diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México