Linear Slot Return Diffuser - Lay-In T-Bar Mount 1/2" Border - Model 6600R Series
METALAIRE

Linear Slot Return Diffuser - Lay-In T-Bar Mount 1/2" Border - Model 6600R Series

Traducido por Google,

Difusores de ranura lineal de suministro/retorno con controladores integrales de volumen/patrón direccional
Los difusores de ranura lineal de aluminio de la serie 6600 son una excelente opción para aplicaciones lineales continuas, ya que brindan una apariencia limpia y una fácil instalación.
Los modelos básicos de la serie 6600 varían según el ancho de la ranura e incluyen: 6650 (ranura de 1/2"), 6675 (ranura de 3/4"), 6610 (ranura de 1") y 6615 (ranura de 1-1/2"). Hay disponible una amplia gama de estilos de marcos y bordes para diferentes techos e instalaciones. Las unidades de retorno sin controladores de patrones (6600R) y los modelos de esquinas en inglete (6600MC) completan la oferta.

  • Disponible en 1 a 8 ranuras con ancho de ranura de 1/2", 3/4" o 1". El ancho de ranura de 1-1/2" está disponible en 1 a 4 ranuras.
  • Las unidades están disponibles en una sola sección de hasta 8'. Esta característica da una apariencia limpia y facilita la instalación con menos juntas para alinear
  • Los controladores de patrón en las unidades de suministro son de aluminio y se pueden ajustar desde la cara del difusor y se pueden configurar para ajustar el volumen o la dirección de proyección de vertical a horizontal.
  • Disponible para barra en T Lay-in, montaje en superficie, T angosta, cara rebajada, estría oculta o estría oculta/marco de yeso
  • Plenum universal disponible (UP) se puede proporcionar para toda la serie 6600.
  • La serie 6600 es una excelente selección para sistemas de volumen variable que proporciona un patrón horizontal ajustado de tiros máximos a mínimos.
  • El 6600R está diseñado para aplicaciones de retorno. La unidad se suministra sin controladores de patrón para reducir la presión y el ruido.
Especificaciones
  • 6650 - 1/2" slot width
    6675 - 3/4" slot width
    6610 - 1" slot width
    6615 - 1-1/2" slot width

    20 White / Black
    21 Clear Anodize
    28 Custom Color (color match required)

Especificaciones técnicas
  • Referencia6600R-LSD-Lay-In-Return-1-2-Border
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de productosLinear Diffusers & Grilles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
  • Título OmniClass Ceiling Ventilation Diffusers
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México