Publique sus productos
Aluminum Stamped Frame Supply Grilles - Model VH
METALAIRE

Aluminum Stamped Frame Supply Grilles - Model VH

1.7 de 5 estrellas1.7(7 reseñas)
Traducido por Google,

La serie V de rejillas de aluminio combina las ventajas económicas de la construcción resistente a la corrosión y la durabilidad con un diseño atractivo, un rendimiento sólido y un precio competitivo.

  • V (hojas de deflexión simple/verticales), VH (hojas de deflexión doble/verticales) y VM (modelo V con un amortiguador de obturador múltiple incorporado).
  • La serie V está provista de lamas frontales verticales. Las unidades están construidas con un borde formado de una pieza de aluminio
Especificaciones
  • Models
    Surface Mount (-1 Border)
    V-1 Single Deflection
    VH-1 Double Deflection
    VM-1 Single Deflection - Multi-Shutter Damper

    Finish
    01 - White
    02 - Satin Silver
    03 - Black
    24 - Mill Finish (Aluminum construction only)
    28 - Custom Colors (color matching required)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAluminum-Stamped-Frame-Supply-Grilles-VH
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de productosGrilles & Registers
  • Día de publicación2020-11-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniClass Ceiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México