Publique sus productos
Cold Aisle Diffuser - Louver Face/Cube Core - Model 5500-CAD
METALAIRE

Cold Aisle Diffuser - Louver Face/Cube Core - Model 5500-CAD

Traducido por Google,

El modelo 5500CAD es una unidad híbrida que combina las características de un difusor frontal de persiana 5500 con un centro amortiguado de núcleo cúbico. Esta combinación permite una capacidad de ajuste total desde un tiro completamente horizontal hasta un tiro completamente vertical, o cualquier combinación intermedia.

  • El 5500CAD es un difusor de suministro frontal con persianas de aluminio con un área de suministro secundaria de núcleo cúbico central de 9" x 9" y 1/2"x1/2"x1/2".
  • El área central del núcleo del cubo cuenta con un OBD de acero como característica estándar para permitir el ajuste del flujo desde un alcance totalmente vertical a totalmente horizontal.
  • Todas las unidades incluyen nuestros deflectores de patrón de aire APD como una característica estándar que permite un ajuste manual completo en el campo de los patrones de tiro.
  • El 5500CAD está disponible para montaje en barra en T (5500CAD-6) o superficie inclinada en V (5500CAD-2).
  • También se encuentran disponibles plenum opcionales con aislamiento o sin aislamiento.
  • La unidad base se proporciona en METALAIRE White (01), u opcionalmente disponible en acabado industrial, plata satinada, negro o colores combinados personalizados.
Especificaciones
  • Models
    5500CAD-2 - V-Beveled Drop Surface mount
    5500CAD-6 - T-Bar Lay-In Mount

    Finish
    01 - White
    02 - Satin Silver
    03 - Black
    24 - Mill
    28 - Custom Color (match required)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCold-Aisle-Diffuser-Louver-Face-Cube-Core-5500-CAD
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de productosCeiling Diffusers
  • Día de publicación2020-11-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniClass Ceiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México