Los difusores fijos y ajustables redondos de la Serie 3100 incorporan un diseño de alta inducción para manejar de manera eficiente grandes volúmenes de aire a altas diferencias de temperatura de enfriamiento y, sin embargo, mantener un movimiento de aire bajo en la habitación. Proporcionan una capacidad de ajuste total desde la proyección horizontal a la vertical para aplicaciones de calefacción o refrigeración puntuales. Hay dos diseños de cono exterior disponibles: el marco -1, un estilo empotrado en el techo para aplicaciones de silueta baja; y el marco -2, un diseño de cono caído para evitar objetos montados en la superficie del techo y minimizar las manchas. Los núcleos centrales de los estilos de marco -1 y -2 son removibles e intercambiables.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |