Publique sus productos
High Capacity Plenum Slot Diffuser - Fixed Vanes - Model PHPS-J
METALAIRE

High Capacity Plenum Slot Diffuser - Fixed Vanes - Model PHPS-J

3.0 de 5 estrellas3.0(6 reseñas)
Traducido por Google,

El PHPS-J es un difusor de alta capacidad con paletas de control aerodinámico fijas. Las paletas fijas proporcionan una gama completa de flujo de aire. Es una excelente opción para sistemas de volumen variable. Los controladores de patrón son integrales con el difusor y se pueden fijar en un patrón de aire de una o dos vías.

• Construcción de acero resistente a la corrosión
• Las bridas inferiores brindan soporte a las tejas como parte integral de la carcasa del difusor
• Disponible en 1 a 4 ranuras
• Largos disponibles 24”, 36”, 48” y 60”
• Aislamiento opcional en PHPSI-J

Especificaciones
  • Models
    Non-Insulated

    PHPS-J-11   (1-slot, 1-way Air Flow)
    PHPS-J-21   (2-slot, 1-way Air Flow)
    PHPS-J-22   (2-slot, 2-way Air Flow)
    PHPS-J-31   (3-slot, 1-way Air Flow)
    PHPS-J-32   (3-slot, 2-way Air Flow)
    PHPS-J-41   (4-slot, 1-way Air Flow)
    PHPS-J-42   (4-slot, 2-way Air Flow)
    Insulated
    PHPSI-J-11   (1-slot, 1-way Air Flow)
    PHPSI-J-21   (2-slot, 1-way Air Flow)
    PHPSI-J-22   (2-slot, 2-way Air Flow)
    PHPSI-J-31   (3-slot, 1-way Air Flow)
    PHPSI-J-32   (3-slot, 2-way Air Flow)
    PHPSI-J-41   (4-slot, 1-way Air Flow)
    PHPSI-J-42   (4-slot, 2-way Air Flow)

    Finish
    25 White Tee/Black
    26 All White
    27 All Black

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHigh-Capacity-Plenum-Slot-Fixed-Vanes-PHPS-J
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de productosPlenum Slot Diffuser
  • Día de publicación2020-11-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniClass Ceiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México