Universal Plenum for Architectural Linear Formation Diffuser with Concealed Mounting - Model UPI-AFLCUniversal Plenum for Architectural Linear Formation Diffuser with Concealed Mounting - Model UPI-AFLC
Ver imágenes anteriores
Ver siguientes imágenes
METALAIRE

Universal Plenum for Architectural Linear Formation Diffuser with Concealed Mounting - Model UPI-AFLC

Traducido por Google,

Los modelos UP (sin aislar) y UPI (con aislamiento) están diseñados para conectar productos de distribución lineal de aire al sistema de impulsión o retorno por conductos. Los modelos UP/UPI están construidos en acero galvanizado. La altura estándar del pleno es de 10,5".

  • El aislamiento estándar en UPI es fibra de vidrio interna de ½" con otras opciones disponibles:
    • Aislamiento exterior de fibra de vidrio (EI)
    • Aislamiento interno de espuma de celda cerrada (CC)
  • Los tamaños de entrada estándar son 6" (redonda) u 8", 10", 12" y 14" (ovalada)
  • Las longitudes estándar disponibles son 24", 36", 48", 60" y 72".
  • Múltiples opciones de amortiguadores disponibles:
    • Amortiguador de cuadrante de bloqueo (LQ)
    • Compuerta de entrada (ID)
    • Amortiguador operado a distancia (ROD)
    • Amortiguador de accionamiento frontal (FODR)


    Especificaciones
    • Un-insulated Plenums
      UP-AFL - Un-insulated Universal Plenum for AFL Formations Linear Diffusers
      UP-AFLC - Un-insulated Universal Plenum for AFL Formations Concealed Mount Linear Diffusers
      UP-FAL - Un-insulated Universal Plenum for Formations Linear Diffusers
      UP-FALC - Un-insulated Universal Plenum for Formations Concealed Mount Linear Diffusers
      UP-2000 - Un-insulated Universal Plenum for 2000 Series Linear Bar Grilles
      UP-6600 - Un-insulated Universal Plenum for 6600 Series Linear Slot Diffusers
      UP-6675TZ - Un-insulated Universal Plenum for 6675TZ "Tech Zone" Linear Diffusers

      Insulated Plenums
      UPI-AFL - Insulated Universal Plenum for AFL Formations Linear Diffusers
      UPI-AFLC - Insulated Universal Plenum for AFL Formations Concealed Mount Linear Diffusers
      UPI-FAL - Insulated Universal Plenum for Formations Linear Diffusers
      UPI-FALC - Insulated Universal Plenum for Formations Concealed Mount Linear Diffusers
      UPI-2000 - Insulated Universal Plenum for 2000 Series Linear Bar Grilles
      UPI-6600 - Insulated Universal Plenum for 6600 Series Linear Slot Diffusers
      UPI-6675TZ - Insulated Universal Plenum for 6675TZ "Tech Zone" Linear Diffusers

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUP-UPI-AFLC-Universal-Plenum-for-Architectural-Linear-Formations-Diffuser-with-Concealed-Mounting
    • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
    • Grupo de productosLinear Diffusers & Grilles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Nombre UNSPSCAir diffusers
    • Código UNSPSC40101505
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Título OmniClass Ceiling Ventilation Diffusers
    • Número OmniClass23-33 49 11 11
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México