Paneles para aplicaciones portantes
Kerto LVL Q-panel es un material ideal para aplicaciones de carga que se puede utilizar tanto en estructuras horizontales como verticales. El uso de un panel Q grande garantiza la eficiencia del material y minimiza el tiempo de instalación.
Los paneles Kerto LVL Q con espesores de 27–75 mm cumplen los requisitos de la clase de resistencia LVL 36 C y los espesores de 21–24 mm cumplen los requisitos de la clase de resistencia LVL 32 C.
Aplicaciones:
Disponibilidad en regiones
| Europa | Oceanía | Norteamérica | Asia |
|---|---|---|---|
Åland | Australia | Canadá | China |
Alemania | Estados Unidos | Corea del Sur | |
Austria | Indonesia | ||
Bélgica | Israel | ||
Dinamarca | Japón | ||
Eslovaquia | Malasia | ||
España | Pakistán | ||
Estonia | Singapur | ||
Finlandia | Tailandia | ||
Francia | Taiwán | ||
Hungría | Turquía | ||
Irlanda | Vietnam | ||
Italia | |||
Letonia | |||
Lituania | |||
Luxemburgo | |||
Noruega | |||
Países Bajos | |||
Polonia | |||
Portugal | |||
Reino Unido | |||
República Checa | |||
Rumanía | |||
Suecia | |||
Suiza |