Publique sus productos
Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001
Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001
Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001
Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001
Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001
Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001
    Midmark

    Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001

    Traducido por Google,

    La luz LED dental Midmark está diseñada para brindar un control preciso y ergonómico y una iluminación constante, lo que ayuda a mejorar la postura, reducir la fatiga visual y mejorar la precisión visual en el punto de atención.

    Operación ergonómica

    • El pivote de 3 ejes y la rotación de 350 grados permiten un posicionamiento preciso de la luz exactamente donde la necesita.
    • La activación automática de encendido y apagado ayuda a ahorrar pasos entre procedimientos, encendiendo la luz cuando se baja y apagándola cuando se levanta.
    • Los controles ubicados cerca de cada mango ayudan a mantener los ajustes de iluminación al alcance del pulgar para usuarios zurdos o diestros.

    Luz con calidad de luz diurna

    • Un índice de reproducción cromática (IRC) diseñado para coincidir estrechamente con la luz natural ayuda a lograr una evaluación más precisa de los tejidos y de los tonos.
    • Los niveles de brillo alto, medio y bajo satisfacen las necesidades de iluminación en todos los tratamientos.

    Entorno de cura segura

    • Una configuración de curado seguro reduce la intensidad de la luz para ayudar a prevenir el endurecimiento prematuro del compuesto.

    Optimizar el rendimiento

    • La conectividad Midmark Smart View permite actualizaciones y mejoras de software diseñadas para ayudar a prevenir problemas, minimizar el tiempo de inactividad y mantener su equipo funcionando al máximo rendimiento.
    Especificaciones
    • Color Temperature:

      Standard: 3600 K–6400 K

      Cure-Safe: Reduced color temperature within the standard range to minimize composite curing risk

      Light Intensity:

      Standard:

      Low: >10,000 lux

      Medium: >20,000 lux

      High: >30,000 lux

      Cure-Safe: >16,000 lux

      Other Specs:

      Color Rendering Index (CRI): >90%

      Focal Distance Range: Approximately 24–27 inches from the oral cavity

      Light Pattern: Feathered-edge illumination to reduce eye fatigue

      LED Life Expectancy: 15 years

      Mounting Configurations:

      Left/Right (Chair)

      Cabinet

      Track or Track with Monitor (Ceiling)

      Ceiling

      Wall

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadental-led-light-lt-1100-001
    • Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
    • Grupo de productosPower Procedures Tables & Chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 55 70
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Lighting
    • Número OmniClass23-25 59 13 17
    • Título OmniClass Surgical Lighting Fixtures