Publique sus productos
Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model
Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model
Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model
Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model
Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model
Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model
    Midmark

    Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model

    Traducido por Google,

    La accesibilidad en la atención médica va más allá de la capacidad de los pacientes para acceder a la atención que necesitan.

    La accesibilidad física de una instalación y el equipo dentro de ella juega un papel importante. La silla de examen adecuada es importante para proporcionar un examen completo.

    Los sillones de examen Midmark Barrier-Free® se ajustan en altura de 18 a 37 pulgadas, garantizan la comodidad con un movimiento motorizado de la sección del respaldo y se benefician de la nueva tecnología Active Sensing Technology® y, por último, pero no menos importante, el sistema de rodillos Clean Assist™.

    Especificaciones
    • Patient Weight (maximum) 500 lbs (227 kg) 

      Paper Roll (maximum size): 24 in. long x 3.5/8 in. diameter (61 cm x 9.2 cm)

      Height: Min: 18 ± 0.5 in (46 ± 1.3 cm) to Max: 37 ± 0.5 in. (94 ± 1.3 cm) 

      Weight of Chair:

      • w/upholstery- 450 lbs (204.1 kg)
      • w/packaging & skid (no uph.)- 460 lbs (208.7 kg)
      • Uph. w/ packaging (shipped separately)- 40 lbs (18.1 kg)

      Power Cord Length: 8 ft. (244 cm) long Electrical Requirements:

      • Foot / Hand Control Voltage: 3.3 VDC, SELV (Safety Extra Low Voltage)
      • Fuse Ratings:
      • IEC inlet fuses
      • F1 (on Main PC board)
      • F2 (on Main PC board)
      • T8AH, 250V, 5 x 20 mm
      • T6.3AH, 250V, 5 x 20 mm
      • T250mAH, 250V, 5 x 20 mm

      Duty Cycle (Motor Run Time): Intermittent Operation  [30 seconds ON / 5 minutes OFF] 

      Classifications: Class I, Type B Applied Part, Intermittent Operation [30 seconds ON / 5 minutes OFF] 

      Certifications: ES 60601-1:2012, CSA C22.2 No. 60601-1:14; 

      (Safety Standards) IEC 60601-1-2:2014 (EMC Standards) 

      Protection against ingress of fluids: IPX0 Chair; IPX1 Foot Control

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamidmark-627-barrier-free
    • Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
    • Grupo de productosPower Procedures Tables & Chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)18
    • Ancho (pulgadas)28
    • Profundidad (pulgadas)61
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)450
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_51_27
    • Descripción Uniclass 2015Examination and treatment chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Equipment
    • Número OmniClass23-25 47 11 19 11
    • Título OmniClass Clinical Examination Chairs

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África