Publique sus productos
MIDMARK® 6219 FLAT PANEL SECURE PC WORKSTATION + MOUSE TRAY
Midmark

MIDMARK® 6219 FLAT PANEL SECURE PC WORKSTATION + MOUSE TRAY

Traducido por Google,

Esta estación de trabajo de pantalla plana está diseñada con un espacio de trabajo adicional para acomodar el uso de gráficos y archivos en papel en el espacio de examen, además de proporcionar acceso a la computadora.

  • 26" de ajuste de altura de 23" a 49"
  • Sistema de seguridad con llave
  • Superficie del mouse (izquierda o derecha)
  • Estante de trabajo secundario
  • Brazo para monitor de pantalla plana con ubicaciones de montaje estándar de 100 mm y 75 mm
  • Dos ruedas de bloqueo total en la parte delantera bloquean la rueda y giran simultáneamente
  • El brazo del monitor proporciona 9,5" de ajuste vertical independiente, hasta 40° de inclinación positiva, un rango de capacidad de 5 lb a 20 lb y 180° de rotación independiente






Especificaciones técnicas
  • Referenciamidmark-medical-6219-workstation
  • Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
  • Grupo de productosMidmark Workstations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 70
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Furniture
  • Número OmniClass23-25 00 00
  • Título OmniClass Medical and Laboratory Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos