Publique sus productos
Procenter Cuspidor Console Mounted, Elevance chair
Midmark

Procenter Cuspidor Console Mounted, Elevance chair

Traducido por Google,

El sistema dispensador Midmark Procenter combina un diseño cuidadoso, atención al detalle y construcción de calidad. Los controles e interruptores integrados brindan un acceso simple pero refinado para lograr precisión y máxima flexibilidad. El Procenter está diseñado para complementar su forma de trabajar y brindar una confiabilidad excepcional.

  • Función exclusiva de tapa emergente para acceso directo a los controles de aire y agua
  • Ajustes de válvula de aguja fina para mayor precisión de aire de impulsión y lavado
  • La tecnología patentada Kink-Valve de Midmark brinda confiabilidad y control excepcionales, respaldada por una garantía de 10 años.
  • Los exclusivos botones de bloqueo de aire están integrados ergonómicamente en el mango de la unidad para una función y operación intuitivas
  • La esclusa de aire unidireccional positiva mantiene automáticamente la unidad en posición ya sea que el Procenter esté encendido o apagado
  • Los rodamientos de agujas antifricción en el pivote del brazo facilitan el movimiento del brazo y prolongan la vida útil del rodamiento
  • El sistema de agua autónomo le permite pasar del agua de la ciudad al agua embotellada con solo presionar un interruptor
  • Los accesorios integrados incluyen escalador, lámpara de polimerización, cámara intraoral y hasta dos motores eléctricos
  • El control del sillón ubicado en el centro ofrece hasta cuatro posiciones programables y es estándar en todos los sistemas montados en el sillón
Especificaciones técnicas
  • Referenciamidmark-console-mounted
  • Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
  • Grupo de productosDelivery System
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen