Synthesis Cabinetry proporciona la máxima flexibilidad con opciones configurables para satisfacer sus necesidades, para hoy y mañana. Las torres de esterilización, las torres de laboratorio y los gabinetes altos colgados en la pared se pueden configurar para acceder desde posiciones sentadas o de pie, al tiempo que ofrecen un mejor soporte ergonómico. Los gabinetes altos están disponibles en los siguientes rangos de tamaño:
Gabinetes altos suspendidos:
12", 15", 18", 21", 24" y 30" de ancho
18” de profundidad
43" de altura
Mejore su visibilidad y alcance
Las estanterías de flujo en ángulo alimentadas por gravedad mejoran la visibilidad y el acceso a los suministros, incluso para los artículos almacenados en la parte posterior del gabinete.
Diseña un espacio flexible
Independientemente de sus requisitos de estilo, existen múltiples opciones de almacenamiento colgado en la pared en una variedad de tamaños y acabados para ayudarlo a crear un espacio de cuidado hermoso y funcional.
Optimice el espacio de su mostrador
Los gabinetes altos preservan las valiosas superficies de trabajo de las encimeras al permitir que los esterilizadores y los equipos de laboratorio voluminosos se almacenen verticalmente.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |