Publique sus productos
Stairs with railings
Midthaug

Stairs with railings

4.1 de 5 estrellas4.1(14 reseñas)
Traducido por Google,
Las escaleras de acero de Midthaug se pueden adaptar a la mayoría de las áreas y propósitos. Siempre serán seguros y buenos para usar. Los largueros de escalera se fabrican con acero cortado con láser, ya sea de chapa o de perfiles huecos. Los peldaños de rejilla o de metal expandido son los más populares para uso en exteriores. Los peldaños para mortero y baldosas o pavimentos son los más demandados en interiores. Las escaleras se pueden combinar con varios de nuestros modelos de barandillas con balaustradas o paneles de vidrio.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBM_Stairs_I-L-U
  • Familia de productoStair systems
  • Grupo de productosTrapp + rekkverk
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-10-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)4000
  • Ancho (mm)1500
  • Profundidad (mm)6000
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enNoruega
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Escaleras

Disponibilidad en regiones

Europa