Publique sus productos
BIG-PL BIG MAX Plaster Interceptor
MIFAB

BIG-PL BIG MAX Plaster Interceptor

Traducido por Google,

Interceptor de yeso rotomoldeado serie MIFAB® BIG-PL HDPE. La unidad debe incluir: espesor de pared uniforme de 3/8”, deflector de retención de yeso con pasaje elevado de 3″ de diámetro, sistema de tapa ajustable, acceso al puerto de muestra y conexiones de entrada y salida sin cubo de 4″. La tapa compuesta revestida de acero proporciona un sello hermético al agua / gas y tiene un mínimo de 20,000 lbs. capacidad de carga. La tapa está diseñada de acuerdo con los requisitos de carga de AASHTO H20.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBIG-PL
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosHair/Lint/Other Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código ETIMEC010271
  • Nombre ETIMOil/petrol/grease trap
  • Nombre UNSPSCSeparators
  • Código UNSPSC401617
  • Código Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Descripción Uniclass 2015Water separators
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Número OmniClass23-27 55 35 11
  • Título OmniClass Centrifuge Liquid Separators
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING