Publique sus productos
FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly
FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly
FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly
FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly
    MIFAB

    FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly

    Traducido por Google,
    La válvula de prevención de reflujo de doble control amigable con BEECO está diseñada para detener el flujo inverso de un líquido en un sistema de agua potable. La instalación adecuada de un dispositivo antirretorno debe ser realizada por un experto certificado según los códigos y las pautas locales para garantizar la protección del sistema de agua potable. La válvula debe estar certificada según ASSE 1015, CSA B64.5 y listada por IAPMO. Dispositivos sin plomo certificados.
    Especificaciones
    • SKUs: FDC2.50, FDC3.00, FDC4.00, FDC6.00, FDC8.00, FDC10.00
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafdc-large-double-check-backflow-assembly
    • Familia de productoBEECO (Backflow Valves)
    • Grupo de productosBackflow Preventers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011469
    • Nombre ETIMCheck valve
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Descripción Uniclass 2015Check valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDouble Check Valve Assembly Backflow Preventers for Process Service
    • Número OmniClass23-27 31 19
    • Título OmniClass Check Valves

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos