Publique sus productos
BV1300 Manually Operated Gate Type Backwater Valve
MIFAB

BV1300 Manually Operated Gate Type Backwater Valve

Traducido por Google,

MIFAB® Serie BV1300 Válvula de retención de operación manual tipo compuerta en línea, cuerpo de hierro fundido lacado con válvula de charnela automática de PVC y una válvula de compuerta de bronce controlada manualmente por una manija empotrada debajo de la cubierta del piso conectada a una varilla de control roscada no ascendente de bronce.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBV1300
  • Familia de productoBackwater Valves
  • Grupo de productosHorizontal Backwater Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBackwater Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves