Publique sus productos
C Rubber Support with 13/16″ Galvanized Steel Channel
MIFAB

C Rubber Support with 13/16″ Galvanized Steel Channel

Traducido por Google,
El C-Port más vendido, el soporte de canal de la Serie C está diseñado para un soporte superior de sistemas de tuberías de gas y refrigeración, bandejas de cables, conductos eléctricos, líneas múltiples, equipos HVAC y cientos de otras aplicaciones.
Especificaciones
  • SKUs: C10, C20, C30, C40, C48
Especificaciones técnicas
  • Referenciac-rubber-support
  • Familia de productoC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Grupo de productosRubber Supports
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCaucho
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Código ETIMEC011121
  • Nombre ETIMPipe support
  • Nombre UNSPSCRubber support block
  • Código UNSPSC30151509
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Descripción Uniclass 2015Pipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Número OmniClass23-27 43 13
  • Título OmniClass Mechanical Pipe Supports