Publique sus productos
C1430-RD Stainless Steel Smooth Access Cover with Bronze Cleanout Plug and Screw
MIFAB

C1430-RD Stainless Steel Smooth Access Cover with Bronze Cleanout Plug and Screw

Traducido por Google,

Tapón de limpieza de bronce fundido serie MIFAB® C1430-RD con cubierta de acceso de acero inoxidable lisa y redonda (especifique el diámetro) y tornillo de anclaje de 3 ½” de largo.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaC1430-RD
  • Familia de productoCleanouts
  • Grupo de productosAccess Covers » Floor Access Cover Cleanouts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniClass Cleanouts
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING