Publique sus productos
CAD Ceiling or Wall Access Door
MIFAB

CAD Ceiling or Wall Access Door

Traducido por Google,

La puerta de acceso empotrada de la serie CAD de MIFAB® está diseñada para usarse en superficies acústicas, de paneles de yeso o de azulejos. El panel de la puerta está empotrado 5/8” (15) para permitir la inserción de varios tipos de material. Solo se exponen el grosor de los bordes de la puerta y el marco. Tiene un acabado blanco único.

Especificaciones
  • CAD Ceiling or Wall Access Door

Especificaciones técnicas
  • Referenciacad-ceiling-or-wall-access-door
  • Familia de productoAccess Doors
  • Grupo de productosUniversal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
  • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniClass Access Doors