Publique sus productos
CAD-PL Recessed Access Door with Plaster Lathe
MIFAB

CAD-PL Recessed Access Door with Plaster Lathe

Traducido por Google,

La puerta de acceso empotrada de la serie MIFAB® CAD-PL está diseñada para usarse en paredes y techos de yeso acústico. El panel de la puerta tiene un hueco de 5/8” (15) y está revestido con un listón de metal autoenrasado para permitir la inserción de yeso dentro del panel de la puerta. Un listón de metal de 2 3/4” (70) de ancho se extiende desde el perímetro del marco. Solo se exponen el grosor de los bordes de la puerta y el marco. Tiene un acabado blanco único.

Especificaciones
  • CAD-PL Recessed Access Door with Plaster Lathe

Especificaciones técnicas
  • Referenciacad-pl-recessed-access-door-with-plaster-lathe
  • Familia de productoAccess Doors
  • Grupo de productosUniversal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
  • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniClass Access Doors