Publique sus productos
CR10 Rubber Support
MIFAB

CR10 Rubber Support

Traducido por Google,

La serie CR10 está diseñada para un soporte superior de tuberías de gas y refrigeración. El rodillo permite movimientos longitudinales de la tubería. Este soporte es adecuado para la mayoría de los tipos de material para techos u otras superficies planas. El soporte del rodillo tiene orificios de montaje del rodillo con una separación de 1″ para que el rodillo se pueda ajustar desde 6″ o 7″ desde la línea central hasta el suelo.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCR10
  • Familia de productoC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Grupo de productosWidebody Rubber Supports
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCRubber support block
  • Código UNSPSC30151509
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Descripción Uniclass 2015Pipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Número OmniClass23-27 43 13
  • Título OmniClass Mechanical Pipe Supports