Publique sus productos
CXW Widebody Rubber Support
MIFAB

CXW Widebody Rubber Support

Traducido por Google,
La serie CXW es un soporte económico para conductos y tuberías de mayor peso, así como para cualquier otra aplicación de servicio pesado. Al igual que con el CXP, el CXW es adecuado para muchos tipos de material para techos u otras superficies planas.
Especificaciones
  • SKUs: CXW12, CXW24, CXW36
Especificaciones técnicas
  • Referenciacxw-widebody-rubber-support
  • Familia de productoC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Grupo de productosWidebody Rubber Supports
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCaucho
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Código ETIMEC011121
  • Nombre ETIMPipe support
  • Nombre UNSPSCRubber support block
  • Código UNSPSC30151509
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Descripción Uniclass 2015Pipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Número OmniClass23-27 43 13
  • Título OmniClass Mechanical Pipe Supports