Publique sus productos
F1100-EG Oval Funnel Floor Drain
MIFAB

F1100-EG Oval Funnel Floor Drain

Traducido por Google,

Mifab® Serie F1100-EG Desagüe de piso de hierro fundido lacado con brida de anclaje, orificios de drenaje y embudo de garganta abierta estándar de 4” (102) x 9” (235) (especifique el acabado del colador) con tornillos Allen de acero inoxidable resistentes al vandalismo. (Para pisos de membrana, use la serie MIFAB F1100-CEG).

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF1100-EG
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros