Publique sus productos
F1870 Open Drain with Loose Bottom Grate
MIFAB

F1870 Open Drain with Loose Bottom Grate

Traducido por Google,

MIFAB® Serie F1870 Drenaje superior abierto cuadrado de 16” con cuerpo de acero revestido con epoxi y tasa inferior de hierro dúctil de fraguado suelto.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF1870
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks