Publique sus productos
Z812B4-XL  4" AquaSpec Centerset Gooseneck Faucet
Z812B4-XL  4" AquaSpec Centerset Gooseneck Faucet
Z812B4-XL  4" AquaSpec Centerset Gooseneck Faucet
Z812B4-XL  4" AquaSpec Centerset Gooseneck Faucet
Z812B4-XL  4" AquaSpec Centerset Gooseneck Faucet
    Zurn

    Z812B4-XL 4" AquaSpec Centerset Gooseneck Faucet

    Traducido por Google,

    Cuerpo de grifo de latón fundido cromado pulido con vástagos integrados, cartuchos de disco cerámico de un cuarto de vuelta y un caño fijo o giratorio de 5-3/8". La unidad se suministra con un aireador estándar de 2.2 GPM, manijas codificadas por colores resistentes al vandalismo, herrajes de montaje y tuercas de acoplamiento NPSM de 1/2" para elevadores de lavabo estándar. Los productos Zurn Lead Free (-XL) son la línea de grifos y accesorios de latón duraderos y de alta calidad que están diseñados y fabricados para cumplir con la Sección 1417 de la Ley de Agua Potable Segura (SDWA), que exige un contenido promedio ponderado de plomo de no más del 0.25% de la superficie mojada.

    Cumplimiento:

    • ADA
    • ASME All2.18.1/CSA B125.1
    • CEC
    • IPC
    • NSF 61
    • NSF 372
    • WaterSense

    Características:

    • Fabricación en latón fundido cromado para mayor durabilidad.
    • Cartucho de disco cerámico con garantía de por vida
    • Mangos de cuchillas de muñeca de 4 pulgadas, resistentes al vandalismo y con código de color.
    • Garantía limitada de 3 años
    Especificaciones
    • keywords: Gooseneck Spouts,4" Centerset Faucets,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,First Aid Station,Classrooms,Nurse Station/Health Facility,Infirmary,Industrial/Processing Plant,EZShip,EZ Ship,Lead-Free Law Compliance,MasterSpec,Zurn One Systems Specifier,,812B4-XL,12B4-XL

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZ812B4-XL
    • Familia de productoAquaSpec Faucet - Manual
    • Grupo de productosAquaSpec Faucet - Manual
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros