Publique sus productos
FHA / FHG Floor Access Door
MIFAB

FHA / FHG Floor Access Door

Traducido por Google,

Las puertas de acceso al piso de la serie FHA/FHG de MIFAB® son para uso interior o exterior donde se requiere fácil acceso. La construcción del marco angular con brida de anclaje integral está diseñada para colarse en hormigón. Están disponibles en acero con revestimiento primario (FHG) o aluminio (FHA). Las unidades estándar soportan una carga de 300 lbs. por pie cuadrado. Están diseñados para la seguridad, durabilidad y facilidad de operación.

Especificaciones
  • FHA / FHG Floor Access Door

Especificaciones técnicas
  • Referenciafha-fhg-floor-access-door
  • Familia de productoAccess Doors
  • Grupo de productosUniversal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
  • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniClass Access Doors