Publique sus productos
FS1520-FL Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 8″ x 8″ x 6″ with Flange
MIFAB

FS1520-FL Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 8″ x 8″ x 6″ with Flange

Traducido por Google,

MIFAB® Serie FS1520-FL Área de piso de hierro fundido de 8” x 8” x 6” de profundidad y desagüe de desechos sanitarios indirecto completo con interior revestido de esmalte de porcelana resistente al ácido blanco y rejilla suelta y brida de anclaje con orificios de drenaje. Filtro de cúpula de aluminio antisalpicaduras incluido.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFS1520-FL
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código Uniclass 2015Ac_35
  • Descripción Uniclass 2015Medical, health, welfare and sanitary activities
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste