Publique sus productos
FS1530 Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 8″ x 4″ x 4″
MIFAB

FS1530 Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 8″ x 4″ x 4″

Traducido por Google,

MIFAB® Serie FS1530 Área de piso de hierro fundido de 8” x 4” x 4” de profundidad y desagüe indirecto para desechos sanitarios completo con interior recubierto de esmalte de porcelana resistente al ácido blanco y rejilla suelta. Filtro de cúpula de aluminio antisalpicaduras incluido.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFS1530
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código Uniclass 2015Ac_35
  • Descripción Uniclass 2015Medical, health, welfare and sanitary activities
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste