Publique sus productos
HY-3500-NPB Low Lead Moderate Climate Wall Hydrant
MIFAB

HY-3500-NPB Low Lead Moderate Climate Wall Hydrant

Traducido por Google,
Serie MIFAB® HY-3500-NPB tipo encapsulado, autodrenante. hidrante de pared para clima moderado, bajo contenido de plomo, con disyuntor de vacío integral antisifón resistente al vandalismo certificado por ASSE 1011. Conjunto de hidrante completo con émbolo de neopreno de una pieza para controlar la función de flujo, vástago de operación de bronce endurecido, cabeza de fundición de bronce cromado de alta resistencia, cromado pulido placa frontal y caja de níquel bronce con acabado satinado con tapa de cierre con bisagras. Llave de operación provista con cada hidrante.
Especificaciones
  • SKU: HY-3500-NPB
Especificaciones técnicas
  • Referenciahy-3500-npb-low-lead-moderate-climate-wall-hydrant
  • Familia de productoHydrants
  • Grupo de productosWall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Nombre UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings