Publique sus productos
HY-5000-NPB Low Lead Moderate Climate Narrow Wall Hydrant
MIFAB

HY-5000-NPB Low Lead Moderate Climate Narrow Wall Hydrant

Traducido por Google,
MIFAB® Serie HY-5000-NPB Hidrante de pared angosta para clima moderado, con bajo contenido de plomo y autodrenante con disyuntor de vacío antisifón certificado ASSE 1011 resistente al vandalismo. Llave de operación provista con cada hidrante.
Especificaciones
  • SKU: HY-5000-NPB
Especificaciones técnicas
  • Referenciahy-5000-npb-low-lead-moderate-climate-narrow-wall-hydrant
  • Familia de productoHydrants
  • Grupo de productosWall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Nombre UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings