Publique sus productos
LIL MAX Lint Interceptor
MIFAB

LIL MAX Lint Interceptor

Traducido por Google,

Interceptor de pelusa moldeado por inyección de HDPE serie Lil-(especificar tamaño)-L de MIFAB® con índice de flujo de ____ (indicar) y capacidad de retención de líquido de ____ (indicar). La unidad debe incluir: dos deflectores de filtración internos con orificios de 3/8" de diámetro separados por 1/2" de separación, trampa interna de sellado profundo y tapa con junta rectangular antideslizante moldeada por inyección de HDPE con pestillos de seguridad.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLIL-MAX-L
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosHair/Lint/Other Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCTraps and strainers
  • Código UNSPSC401425
  • Código Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Descripción Uniclass 2015Water separators
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-27 37 11
  • Título OmniClass Grease Traps
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING