Publique sus productos
LIL MAX Oil Interceptor
MIFAB

LIL MAX Oil Interceptor

Traducido por Google,

Interceptor de aceite moldeado por inyección de HDPE serie Lil-(especificar tamaño)-O MIFAB® con índice de flujo de ____ (indicar) y capacidad de retención de almacenamiento de aceite de _____ (indicar). La unidad debe incluir: cubeta de sedimentos (agujeros de 1/4” de diámetro) con deflector perforado (agujeros de 3/8” de diámetro, ½" de separación) cerca de la entrada, trampa de sello profundo cubierta por tapa, tapón de gas de alcantarillado, pestillos de seguridad, acero inoxidable calibrado placa de orificio, derivación de alivio de aire interno, conjunto de extracción automática ajustable, conexión de ventilación doble en cada lado y tapa(s) rectangular(es) con junta, antideslizante, moldeada por inyección de HDPE.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLIL-MAX-OIL
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosOil Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCTraps and strainers
  • Código UNSPSC401425
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Número OmniClass23-27 37 11
  • Título OmniClass Grease Traps