Publique sus productos
LIL MAX Oil/Sediment
MIFAB

LIL MAX Oil/Sediment

Traducido por Google,

Interceptor de sedimentos/petróleo moldeado por inyección serie MIFAB® LIL-OS HDPE. La unidad debe incluir: cubeta de sedimentos (agujeros de 1/4” de diámetro) debajo de la(s) rejilla(s) de hierro dúctil de entrada superior, trampa de sello profundo

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLil-MAX-OS
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosSediment and Solid Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCTraps and strainers
  • Código UNSPSC401425
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Número OmniClass23-27 37 11
  • Título OmniClass Grease Traps
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING