Publique sus productos
LIL-PL LIL MAX Plaster Interceptor
MIFAB

LIL-PL LIL MAX Plaster Interceptor

Traducido por Google,

Interceptor de yeso moldeado por inyección de HDPE serie MIFAB® LIL-PL. La unidad debe incluir: dos deflectores de filtración internos (el primero tiene ranuras de 3/8″ x 1,25″ de largo y el segundo tiene orificios de 1/4″ de diámetro separados por 1/2″, y una tapa con junta rectangular, antideslizante, moldeada por inyección de HDPE con pestillos de seguridad.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLIL-PL
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosHair/Lint/Other Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCSeparators
  • Código UNSPSC401617
  • Código Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Descripción Uniclass 2015Water separators
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniClass Liquid Separators
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING