Publique sus productos
LIL-S LIL MAX HDPE Solids Interceptor
MIFAB

LIL-S LIL MAX HDPE Solids Interceptor

Traducido por Google,

Interceptor de sólidos moldeado por inyección de HDPE de la serie MIFAB® LIL-S. La unidad debe incluir: balde de sedimentos perforado interno (agujeros de 1/4″ de diámetro) con malla gruesa, conjunto de deflector (ranuras de 3/8″ x 1 1/4″) y tapa con junta rectangular antideslizante moldeada por inyección de HDPE con pestillos de seguridad. Para uso en interiores/exteriores.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLIL-S
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosHair/Lint/Other Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCTraps and strainers
  • Código UNSPSC401425
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-27 37 00
  • Título OmniClass Liquid Traps
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING