Publique sus productos
LIL-SA LIL MAX HDPE Sand Interceptor
MIFAB

LIL-SA LIL MAX HDPE Sand Interceptor

Traducido por Google,

Interceptor de arena moldeado por inyección de HDPE de la serie MIFAB® LIL-SA. La unidad debe incluir: dos deflectores internos de separación de arena con orificios de 3″ de diámetro, trampa interna de sellado profundo y tapa con junta rectangular, antideslizante, moldeada por inyección de HDPE con pestillos de seguridad.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLIL-SA
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosHair/Lint/Other Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSediment Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 37 15
  • Título OmniClass Sediment Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING