Publique sus productos
MC-10-27 Horizontal, Adjustable, Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet
MIFAB

MC-10-27 Horizontal, Adjustable, Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet

Traducido por Google,

MIFAB® Serie MC-10-27 Soporte para inodoro simple, horizontal, ajustable, con accesorio de hierro fundido lacado, 4” (102) sin desagüe de cubo, 2” (51) sin conexión de ventilación de cubo, 2” (51) sin cubo auxiliar conexión de entrada, placa frontal ajustable con junta de hierro fundido lacado, soportes universales para pies de hierro fundido montados en el piso, niple de ABS con rosca cónica ajustable de 8” con tapa de prueba integral, junta de vaso de neopreno, herrajes, protectores de varilla roscada, tuercas ciegas con acabado cromado pulido y amarre de anclaje trasero apoyo hacia abajo.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMC-10-27
  • Familia de productoFixture Carriers
  • Grupo de productosHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets