Publique sus productos
MC-10-EXT-HS Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier for ADA in Middle of Battery With Hub & Spigot Connection
MIFAB

MC-10-EXT-HS Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier for ADA in Middle of Battery With Hub & Spigot Connection

Traducido por Google,

MIFAB® Serie MC-10-EXT-HS (Especifique L para el diseño izquierdo o R para el diseño derecho) portador de inodoro empotrable alto, simple, horizontal, ajustable, con accesorio de hierro fundido lacado, desagüe de cubo y espiga de 4” (102), Conexión de ventilación de cubo y espiga de 2 in (51), placa frontal ajustable con junta de hierro fundido lacado, soportes universales para pies de hierro fundido montados en el piso, niple ABS ajustable con rosca cónica de 8 in con tapa de prueba integral, junta de vaso de neopreno, herrajes, protectores de varilla roscada, cromo pulido tuercas ciegas de acabado enchapadas y soporte de amarre de anclaje trasero.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMC-10-EXT-HS
  • Familia de productoFixture Carriers
  • Grupo de productosHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCPlumbing hangers
  • Código UNSPSC40141725
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets