Publique sus productos
MC-13 Adjustable Water Closet Carrier with Side Inlets
MIFAB

MC-13 Adjustable Water Closet Carrier with Side Inlets

Traducido por Google,

MIFAB® Serie MC-13 Soporte para inodoro simple, vertical, ajustable, con conexión de hierro fundido lacado, izquierda, derecha o ambas (especificar) Entradas laterales de 4” (102), 4” (102) sin desagüe del cubo, 2” (51 ) sin conexión de ventilación de cubo, placa frontal ajustable con junta de hierro fundido lacado, soportes universales para pies de hierro fundido montados en el piso, niple ajustable de ABS con rosca cónica de 8” con tapa de prueba integral, junta de vaso de neopreno, herrajes, protectores de varilla roscada, tuercas ciegas de acabado cromadas pulidas y soporte de amarre de anclaje trasero.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMC-13
  • Familia de productoFixture Carriers
  • Grupo de productosHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING