Publique sus productos
MC-41-R Single Carrier with Concealed Arms and Round Uprights
MIFAB

MC-41-R Single Carrier with Concealed Arms and Round Uprights

Traducido por Google,
MIFAB® Serie MC-41-R Soporte para lavabo con brazo oculto montado en el piso con brazos de soporte ocultos de hierro dúctil, ajustables y lacados. Completo con ménsulas de soporte de brazo ajustables e invertibles de hierro fundido lacado, varilla de alineación, dos montantes de acero estructural lacado de 2” de diámetro x 1/8” de espesor con pies de acero soldado de 3” x 4 ½” y herrajes de nivelación y bloqueo de accesorios.
Especificaciones técnicas
  • Referenciamc-41-r-single-carrier-with-concealed-arms-and-round-uprights
  • Familia de productoFixture Carriers
  • Grupo de productosOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Concealed Arms
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-19 31 17 13
  • Título OmniClass Lavatory Units