Publique sus productos
MCL-G Hydromechanical Economy Grease Interceptor
MIFAB

MCL-G Hydromechanical Economy Grease Interceptor

Traducido por Google,

Interceptor de grasa hidromecánico de acero calibre 14, fabricado con interior y exterior de epoxi en polvo, resistente a los ácidos, serie MIFAB® MCL-G. La unidad debe incluir: conjunto de deflector extraíble y barra transversal, trampa de sello profundo cubierta por tapa, tapón de gas de alcantarillado, perno(s) de seguridad, accesorio de control de flujo con ventilación externa, derivación de alivio de aire interno, pies debajo del interceptor para elevarlo ½” del esmerilado y acero resistente a los ácidos, con recubrimiento de epoxi en polvo, antideslizante, tapa(s) rectangular(es) con junta. El interceptor debe ser probado y certificado según el estándar PDI-G101 de PDI y ASME A112.14.3 y debe estar marcado.

Especificaciones
  • MCL-G Hydromechanical Economy Grease Interceptor

Especificaciones técnicas
  • Referenciamcl-g-hydromechanical-economy-grease-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosGrease Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Descripción Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGrease Traps
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniClass Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING