Publique sus productos
MCL-G-L Low Rough-In Hydromechanical Economy Grease Interceptor
MIFAB

MCL-G-L Low Rough-In Hydromechanical Economy Grease Interceptor

Traducido por Google,

Interceptor de grasa hidromecánico de acero calibre 14, fabricado con epoxi en polvo, interior y exterior, resistente a los ácidos, serie MIFAB® MCL-GL. La unidad debe incluir: conjunto de deflector extraíble y barra transversal, perno(s) de seguridad, accesorio de control de flujo con ventilación externa, desvío de alivio de aire interno, pies debajo del interceptor para elevarlo ½” del suelo, y acero resistente a los ácidos, recubierto con epoxi en polvo, Tapa antideslizante rectangular con junta. El interceptor se probará y certificará según PDI Los modelos MCL-GL-20 y MCL-GL-35 se probarán y certificarán según la norma ASME A112.14.3 y PDI G-101.

Especificaciones
  • MCL-G-L Low Rough-In Hydromechanical Economy Grease Interceptor

Especificaciones técnicas
  • Referenciamcl-g-l-low-rough-in-hydromechanical-economy-grease-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosGrease Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Descripción Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGrease Traps
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniClass Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING