Publique sus productos
MDW Universal Access Door with Drywall Bead
MIFAB

MDW Universal Access Door with Drywall Bead

Traducido por Google,

La puerta de acceso de la serie MIFAB® MDW está diseñada para instalarse después de aplicar el panel de yeso y cuando se requiere una brida exterior oculta. El marco exterior tiene un cordón de cinta de yeso galvanizado. El cemento para paneles de yeso se puede aplicar sobre el rebordeado al mismo tiempo que las juntas y esquinas del panel de yeso. Sólo se ve la puerta. Tiene un acabado blanco único.

Especificaciones
  • MDW Universal Access Door with Drywall Bead

Especificaciones técnicas
  • Referenciamdw-universal-access-door-with-drywall-bead
  • Familia de productoAccess Doors
  • Grupo de productosUniversal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
  • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniClass Access Doors