Publique sus productos
MHY-30 Moderate Climate Exposed Wall Hydrant
MIFAB

MHY-30 Moderate Climate Exposed Wall Hydrant

Traducido por Google,
MIFAB® serie MHY-30 hidrante de pared con bajo contenido de plomo, autodrenante, de tipo expuesto, para clima moderado, con disyuntor de vacío integral certificado ASSE 1011 antisifón y resistente al vandalismo con conexión de manguera macho de 3/4” (19). Conjunto de hidrante completo con émbolo de neopreno de una pieza para controlar la función de flujo, vástago de operación de bronce endurecido, fundición de cabeza de bronce cromado de alta resistencia y placa frontal cromada pulida. Llave de funcionamiento que se entregará con cada hidrante.
Especificaciones
  • SKU: MHY-30
Especificaciones técnicas
  • Referenciamhy-30-moderate-climate-exposed-wall-hydrant
  • Familia de productoHydrants
  • Grupo de productosWall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Nombre UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 81
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydrants and Hose Bibbs for Process Service
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings