Publique sus productos
MHY-35 Encased Low Lead Moderate Climate Wall Hydrant
MIFAB

MHY-35 Encased Low Lead Moderate Climate Wall Hydrant

Traducido por Google,
Serie MIFAB® MHY-35 Hidrante de pared para clima moderado, autodrenante, de tipo encapsulado, con bajo contenido de plomo, con disyuntor de vacío integral antisifón resistente al vandalismo certificado por ASSE 1011. Conjunto de hidrante completo con émbolo de neopreno de una pieza para controlar la función de flujo, vástago de operación de bronce endurecido, servicio pesado Fundición de la cabeza de bronce cromado, placa frontal de cromo pulido y caja de bronce de níquel con acabado satinado con tapa de bloqueo con bisagras. Llave de operación provista con cada hidrante.
Especificaciones
  • SKU: MHY-35
Especificaciones técnicas
  • Referenciamhy-35-encased-low-lead-moderate-climate-wall-hydrant
  • Familia de productoHydrants
  • Grupo de productosWall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Nombre UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 81
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydrants and Hose Bibbs for Process Service
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings